{"product":{"productId":"agid.3071","price":362,"name":"NIEDERZUGSPANNER A=120 39X34 STAHLBRÜNIERT, KOMP:EINSATZSTAHLEINSATZGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Stahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken gehärtet
- Für hohe Spannkräfte
- Ideal für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken
Verkaufseinheit
362,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
einsatzgehärtet
A=Länge
120
B=Breite
39
F=
Spannkraft
N
16000
H=Höhe
34
Anwendung
bearbeitete Teile
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
18,2
D1
24
D2
10,5
E
4
E1
1
H1
40
H2
20
K
40,5
K1
2,5
L
65,5
L1
4
L2
21,5
W
10
X
6
Y
15
Z
8
Z1
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Niederzugspanner eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.