Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
A=Länge
186
B=Breite
60
F= Spannkraft N
31000
H=Höhe
51
Anwendung
bearbeitete Teile
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
26,2
D1
35
D2
17
E
7
E1
1,5
H1
59
H2
22
K
60,5
K1
4
L
105
L1
6,5
L2
35,5
W
16
X
9
Y
24
Z
14
Z1
9

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Niederzugspanner eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch