Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
mit Auflagebolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
A=Länge
78
B=Breite
25
F= Spannkraft N
10000
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
30
Betätigung
Schraube
C
50
D
18
E
25
F
4
G
18
H
3,7
J
32-40
K
16
L
17,5
M
11
N
7
P
17,5
R
95
S
M10x25
T
M5x10

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung
Gehäuse vergütet und brüniert.
Arm brüniert.
Spannklaue vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
T) Gewindestift mit Innensechskant
S) Kugeldruckschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch