{"product":{"productId":"agid.3074","price":309,"name":"NIEDERZUGSPANNER MIT AUFLAGEBOLZEN A=93B=32 VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UNDBRÜNIERT, KOMP:WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
mit Auflagebolzen
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken gehärtet
- Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang
Verkaufseinheit
309,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
mit Auflagebolzen
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
A=Länge
93
B=Breite
32
F=
Spannkraft
N
17000
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
65
Betätigung
Schraube
C
60
D
21
E
30
F
5
G
21
H
4,5
J
40-48
K
20
L
20
M
13
N
8
P
21
R
113
S
M12x30
T
M6x12
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung
Gehäuse vergütet und brüniert.
Arm brüniert.
Spannklaue vergütet und brüniert.
Arm brüniert.
Spannklaue vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
T) Gewindestift mit Innensechskant
S) Kugeldruckschraube
S) Kugeldruckschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.