Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlag
Ausführung 1
für Stabilspannbacken
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Einsatzstahl
B=T-Nutenbreite
12/14/16/18
B
65
B1
19
B2
20
D
M6
H
85
H1
38
H3
40
L
132
L1
66
S
12

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahlguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Anschlagelemente für Werkstücke oder Vorrichtungen, die mit einem Stabilspannbacken auf dem Maschinentisch gespannt bzw. befestigt werden. Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen.

Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch