{"product":{"productId":"agid.21725","price":321,"name":"ANSCHLAG F.STABILSPANNBACKEN, B1=38,B3=32/36/42, STAHL, KOMP:EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Anschlag
für Stabilspannbacken
Stahl
- Zubehör Stabilspannbacken
Verkaufseinheit
321,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlag
Ausführung 1
für Stabilspannbacken
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Einsatzstahl
B=T-Nutenbreite
32/36/42
B
90
B1
38
B2
20
D
M6
H
120
H1
56
H3
40
L
211
L1
95
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahlguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Anschlagelemente für Werkstücke oder Vorrichtungen, die mit einem Stabilspannbacken auf dem Maschinentisch gespannt bzw. befestigt werden. Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen.
Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.