{"product":{"productId":"agid.3077","price":321,"name":"STABILSPANNBACKE TEMPERGUSS,KOMP:EINSATZSTAHL, B3=12/14/16/18"},"currency":"EUR"}
Stabilspannbacke
Temperguss
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken sind drehbar (glatt und geriffelt)
- Spannbacken einsatzgehärtet
- Für hohe Spannkräfte
Verkaufseinheit
321,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stabilspannbacke
Material
Grundkörper
Temperguss
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
einsatzgehärtet
B=T-Nutenbreite
12/14/16/18
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Anziehdrehmoment Nm
20/40/45/60
B
65
B1
19
Betätigung
Schraube
F1
kN
1,2/2,2/3/4,2
H
85
H1
38
H2
99
H3
40
L
179
L1
112,5
S
12
S1
8
Spannkraft
F
kN
8/15/20/28
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Temperguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben! Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.