Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stabilspannbacke
Material Grundkörper
Temperguss
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
B=T-Nutenbreite
32/36/42
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Anziehdrehmoment Nm
160
B
90
B1
38
Betätigung
Schraube
F1 kN
7,5
H
120
H1
56
H2
145
H3
40
L
265
L1
158
S
12
S1
15
Spannkraft F kN
50

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Temperguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben! Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch