Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
brüniert und einsatzgehärtet
A=Länge
73
B=Breite
25
F= Spannkraft N
10000
H=Höhe
35
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
12,2
D1
M6
D2
7
D3
M6
D4
16
D5
6,5
E
2,5
E1
11
H1
24
H2
12,4
K
25,5
K1
2,5
L
27
X
12
Y
4,5
Z
M3

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl, Spannbacken Einsatzstahl, Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken haben eine geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt. In das Gewinde D3 kann ein Gewindestift gesteckt werden, um ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang zu verhindern.
Zeichnungshinweis
1) Platte austauschbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch