{"product":{"productId":"agid.3080","price":349,"name":"NIEDERZUGSPANNER A=110 39X56 STAHLBRÜNIERT, KOMP:EINSATZSTAHL BRÜN. U.EINSATZGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Stahl
brüniert
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Flexibel einsetzbar
- Spannbacken einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
349,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
brüniert und einsatzgehärtet
A=Länge
110
B=Breite
39
F=
Spannkraft
N
40000
H=Höhe
56
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
18,2
D1
M10
D2
11
D3
M10
D4
24
D5
10,5
E
4
E1
18
H1
38
H2
20
K
40,5
K1
4
L
39
X
20,5
Y
8
Z
M5
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl, Spannbacken Einsatzstahl, Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken haben eine geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt. In das Gewinde D3 kann ein Gewindestift gesteckt werden, um ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang zu verhindern.
Zeichnungshinweis
1) Platte austauschbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.