{"product":{"productId":"agid.3080","price":666,"name":"NIEDERZUGSPANNER A=170 58X85 STAHLBRÜNIERT, KOMP:EINSATZSTAHL BRÜN. U.EINSATZGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Stahl
brüniert
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Flexibel einsetzbar
- Spannbacken einsatzgehärtet
Verkaufseinheit
666,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
brüniert und einsatzgehärtet
A=Länge
170
B=Breite
58
F=
Spannkraft
N
100000
H=Höhe
85
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
26,2
D1
M16
D2
17
D3
M10
D4
35
D5
17
E
7
E1
27
H1
60
H2
30
K
60,5
K1
7
L
61
X
32
Y
13
Z
M8
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl, Spannbacken Einsatzstahl, Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Spannbacken haben eine geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt. In das Gewinde D3 kann ein Gewindestift gesteckt werden, um ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang zu verhindern.
Zeichnungshinweis
1) Platte austauschbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.