{"product":{"productId":"agid.3093","price":167.5,"name":"NIEDERZUGSPANNER LINKS, SPANNBACKEEBEN, A=18 48X190, STAHL"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
links
Stahl
- Direkt auf Maschinentischen einsetzbar
- Mit Niederzugeffekt
- Spannbacken einsatzgehärtet
- Betätigung von Hand
Verkaufseinheit
167,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Ausführung 1
links
Ausführung 2
Spannbacke eben
Material
Grundkörper
Stahl
B=Breite
48
L1=Länge
190
D1
M12
D2
12,5
F
max. kN
7
H1
38
H2
40
H3
16
H4
62
L2
72
L3
40
Nutenmaß
A
18
S
4
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Durch seine flache Bauweise ermöglicht er die ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken, ohne dass Spanner umgesetzt werden müssen. Die Spannbacke wird beim Entspannen durch Federkraft zurückgenommen.
Mit der Auflageleiste 02395 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.
Mit der Auflageleiste 02395 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.