Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spann-Exzenterschraube
Ausführung 1
kombinierbar
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M8
Anzieh- drehmoment max. Nm
28
B
19
H
12,7
H1
15,7
H2
6,4
H3 max.
21,4
L
43,2
L1
25,4
L2
19
S
1,5
S1 (Spannweg)
1,6
SW
5
SW1
7
Spannkraft kN
8,9
Zubehör NLM
04521-10-1013

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch