{"product":{"productId":"agid.3100","price":18.66,"name":"KEILSPANNER D=M06, L=23,8, ALUMINIUMELOXIERT, KOMP:EINSATZSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
Aluminium
eloxiert
- Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken
- Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen
- Kleine Bauweise sorgt für platzsparende Mehrfachspannung
- Mit Niederzugeffekt
Verkaufseinheit
18,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
Oberfläche
Komponente
brüniert
D=Gewinde
M6
L=Länge
23,8
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
14,3
B1
min. - max.
18,6 - 19,9
B2
16,1
Befestigungsart
Gewinde
H
19
H1
9,5
Spannkraft
max. kN
6,7
Beschreibung
Werkstoff
Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung
Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Keil brüniert.
Hinweis
Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.
Zeichnungshinweis
Im gespannten Zustand sollte das in der Tabelle angegebene Maß B1 max. erreicht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.