Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Oberfläche Komponente
brüniert
D=Gewinde
M8
L=Länge
31,7
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
14,5
B1 min. - max.
24,8 - 26,6
B2
20,8
Befestigungsart
Gewinde
H
25,4
H1
12,7
Spannkraft max. kN
8,9

Beschreibung

Werkstoff
Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung
Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis
Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.
Zeichnungshinweis
Im gespannten Zustand sollte das in der Tabelle angegebene Maß B1 max. erreicht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch