Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Oberfläche Komponente
brüniert
D=Gewinde
M6
L=Länge
23,9
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
14,3
B1 min. - max.
38,1 - 39
B2
16,1
B3
6,6
Befestigungsart
Gewinde
D1
M4
H
19,1
H1
9,4
L1
15,9
Spannkraft max. kN
6,7

Beschreibung

Werkstoff
Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung
Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis
Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Durch entsprechende Ausfräsungen können Werkstücke formschlüssig und dadurch absolut sicher und verspannungsfrei gespannt werden. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.
Zeichnungshinweis
1) Die Verriegelungsplatte wird nur für das Formfräsen verwendet, nicht für die Werkstückspannung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch