{"product":{"productId":"agid.3106","price":94.87,"name":"KEILSPANNER DOPPELSEITIG, GLATT B=24,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ GEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
glatt
Vergütungsstahl
schwarz
gehärtet
- Für Mehrfachspannungen geeignet
- Für große Spannkräfte
- Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar
- Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Verkaufseinheit
94,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
glatt
Ausführung 2
doppelseitig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
B=Breite
24
D=Gewinde
M8X25
A
max.
33,5
A
min.
30,5
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
25
Befestigungsart
Gewinde
C
15
E
2
Spannkraft
max. kN
15
Beschreibung
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 6912
1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
3) Keilspanner
4) Werkstück
5) Fester Anschlag
1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
3) Keilspanner
4) Werkstück
5) Fester Anschlag
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.