Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
glatt
Ausführung 2
doppelseitig
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
B=Breite
40
D=Gewinde
M16X60
A max.
62
A min.
55
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
210
Befestigungsart
Gewinde
C
29
E
4
Spannkraft max. kN
50

Beschreibung

Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 6912

1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
3) Keilspanner
4) Werkstück
5) Fester Anschlag
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch