{"product":{"productId":"agid.3110","price":227.7,"name":"KEILSPANNER DOPPELSEITIG, MITBEARBEITUNGSZUGABE B=48,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERGÜTETVERGÜTET"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
mit Bearbeitungszugabe
Vergütungsstahl
schwarz
vergütet
- Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen
- Für Mehrfachaufspannungen geeignet
- Für große Spannkräfte
- Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar
- Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Verkaufseinheit
227,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
mit Bearbeitungszugabe
Ausführung 2
doppelseitig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
Oberfläche
Komponente
vergütet
B=Breite
48
D=Gewinde
M16X60
A
max.
72
A
min.
65
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
160
Befestigungsart
Gewinde
C
29
E
4
Spannkraft
max. kN
38
Beschreibung
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente vergütet, schwarz.
Hinweis
Die Besonderheit dieser Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Konturen eingearbeitet werden können. Außerdem eignen sie sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Beachten
Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung M8 und 5 mm für die Ausführungen M10, M12 und M16.
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 6912
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.