Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
geriffelt
Ausführung 2
für Gewindebohrung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
B=Breite
56
D=Gewinde
M16X60
A max.
66
A min.
57
Anzieh- drehmoment max. Nm
210
B1
42
Befestigungsart
Gewinde
C
29
E
5
G
M16
Spannkraft max. kN
50

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Die Spannbacken der Ausführung 04525-08 und 04525-0810 haben keine Riffelung.

Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch