{"product":{"productId":"agid.3113","price":238.78,"name":"KEILSPANNER GERIFFELT, B=56 FÜR T-NUTG=18, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET,KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
geriffelt
Werkzeugstahl
gehärtet
- Kompakte Bauweise
- Ideal für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen
- Für große Spannkräfte
- Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar
Verkaufseinheit
238,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
geriffelt
Ausführung 2
für T-Nut
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
B=Breite
56
D=Gewinde
M16X50
A
max.
66
A
min.
57
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
210
B1
42
Befestigungsart
T-Nut
C
29
E
5
G
18
Spannkraft
max. kN
50
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Die Spannbacken der Ausführung 04525-08 und 04525-0810 haben keine Riffelung.
Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.
Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Die Spannbacken der Ausführung 04525-08 und 04525-0810 haben keine Riffelung.
Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.
Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.