{"product":{"productId":"agid.3116","price":198.71,"name":"KEILSPANNER MIT BEARBEITUNGSZUGABE,B=41 FÜR GEWINDEBOHRUNG G=M12,WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET,KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
mit Bearbeitungszugabe
Werkzeugstahl
gehärtet
- Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen
- Bearbeitungszugabe pro Spannbacke
- Für große Spannkräfte
- Grundkörper gehärtet
Verkaufseinheit
198,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
mit Bearbeitungszugabe
Ausführung 2
für Gewindebohrung
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
Oberfläche
Komponente
gehärtet und brüniert
B=Breite
41
D=Gewinde
M12X40
A
max.
59
A
min.
52
Anwendung
Rohteile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
85
B1
30
Befestigungsart
Gewinde
C
22
E
4
G
M12
Spannkraft
max. kN
30
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung 04526-08 und 5 mm für die Ausführungen 04526-12 und 04526-16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).
Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 und 04526-0810 haben keine Riffelung.
Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).
Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 und 04526-0810 haben keine Riffelung.
Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Auf Anfrage
Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte.
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.