Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
mit Bearbeitungszugabe
Ausführung 2
für Gewindebohrung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
B=Breite
56
D=Gewinde
M16X60
A max.
76
A min.
67
Anwendung
Rohteile
Anzieh- drehmoment max. Nm
210
B1
42
Befestigungsart
Gewinde
C
29
E
5
G
M16
Spannkraft max. kN
50

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung 04526-08 und 5 mm für die Ausführungen 04526-12 und 04526-16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).

Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 und 04526-0810 haben keine Riffelung.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Auf Anfrage
Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte.
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Gegenhalter
4) Grundplatte
5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch