Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Ausführung 1
doppelt
Ausführung 2
für T-Nut
Produkttyp
Niederzugspannung
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Oberfläche Komponente
gehärtet und brüniert
B=Breite
56
D=Gewinde
M16X70
A max.
67
A min.
57
Anwendung
Rohteile
Anzieh- drehmoment max. Nm
210
B1
42
Befestigungsart
T-Nut
C
50
E
5
G
18
Spannkraft max. kN
60

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Keilspanner doppelt eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Durch den Doppelkeil entsteht bei dieser Ausführung der sogenannte ”Niederzug-Effekt”.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912

1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch