{"product":{"productId":"agid.11695","price":254.3,"name":"NIEDERZUGSPANNER, FORM:BKUGELGRAPHITGUSS, SCHWARZ,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Kugelgraphitguss
schwarz
lackiert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken mit Verzahnung
- Spannbacken gehärtet
- Für hohe Spannkräfte
Verkaufseinheit
254,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Form
B
Material
Grundkörper
Kugelgraphitguss
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
lackiert
Oberfläche
Komponente
gehärtet und blank
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
150
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
F
kN
58
F1
kN
2,4
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung
schwarz lackiert. Backe blank.
Hinweis
Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
2 Kegelpfannen und 2 Kugelscheiben für M12 und M16 sind im Lieferumfang enthalten.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
2 Kegelpfannen und 2 Kugelscheiben für M12 und M16 sind im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
2) Werkstück
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.