Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
gehärtet
F= Spannkraft N
25000
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm
30
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
F1 N
5000

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.1191.
Ausführung
brüniert. Zentrierhülsen gehärtet.
Hinweis
Diese Baugruppe, bestehend aus verstellbarem Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter, dient zum Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt. Die Spannkraft wird durch den Niederzug-Gegenhalter in Niederzugkraft verwandelt und garantiert so ein wirksames Andrücken des Werkstücks. Der Niederzugspanner ist mit 2 Gewindestiften DIN 913 ausgestattet, die ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang verhindern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch