{"product":{"productId":"agid.3128","price":226.3,"name":"NIEDERZUGSPANNER F=22500, F1=4500 STAHLBRÜNIERT, KOMP:STAHL GEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Stahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt
- Gehärtete Zentrierhülsen zum Abstecken
- Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang
Verkaufseinheit
226,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
gehärtet
F=
Spannkraft
N
22500
Anziehdrehmoment
der Schraube C1
Nm
30
F1
N
4500
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl 1.1191.
Ausführung
brüniert. Zentrierhülsen gehärtet.
Hinweis
Diese Baugruppe, bestehend aus verstellbarem Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter, dient zum Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt. Die Spannkraft wird durch den Niederzug-Gegenhalter in Niederzugkraft verwandelt und garantiert so ein wirksames Andrücken des Werkstücks. Der Niederzugspanner ist mit 2 Gewindestiften DIN 913 ausgestattet, die ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang verhindern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.