Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Keilspanner
Form
B
Ausführung 1
glatt
Ausführung 2
mit Zylinderschraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
B=Breite
12
D=Gewinde
M5X16
H=Höhe
13,4
L=Länge
9,6
A max.
14
A min.
12
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
5,4
Befestigungsart
Gewinde
SW
4
Spannkraft max. kN
3

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Das Maß L bezieht sich auf das Maß ≤A.
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.

1) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch