{"product":{"productId":"agid.20099","price":28.11,"name":"KEILSPANNER GLATT MIT ZYLINDERSCHRAUBE,FORM:B D=M06X18, L=10,2, STAHL GEHÄRTETUND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Keilspanner
glatt
Stahl
gehärtet und brüniert
- Für Mehrfachspannungen geeignet
- Speziell für kleine Bauteile
- Für große Spannkräfte
Verkaufseinheit
28,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Form
B
Ausführung 1
glatt
Ausführung 2
mit Zylinderschraube
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
B=Breite
14,8
D=Gewinde
M6X18
H=Höhe
15,8
L=Länge
10,2
A
max.
17
A
min.
15
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
9,1
Befestigungsart
Gewinde
SW
5
Spannkraft
max. kN
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis
Das Maß L bezieht sich auf das Maß ≤A.
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.
1) O-Ring
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.