{"product":{"productId":"agid.3134","price":86.49,"name":"TIEFSPANNER FEST B=25, FORM:BVERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Tiefspanner
fest
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken vergütet und brüniert
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
- Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
86,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tiefspanner
Form
B
Ausführung 1
fest
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
25
D=Durchmesser
6
G=Gewinde
M8
H=Höhe
15
L=Länge
32
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
25
B1
10
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
H1
25
H2
7
H3
1,6
J
3
L1
21,5
L2
10
Spannkraft
N
7000
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.