Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Tiefspanner
Form
A
Ausführung 1
fest
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
30
D=Durchmesser
6
G=Gewinde
M10
H=Höhe
8
L=Länge
43
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
50
B1
11
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
H1
19
H2
7
H3
2
J
4
L1
29
L2
12
Spannkraft N
8500

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch