{"product":{"productId":"agid.3134","price":99.97,"name":"TIEFSPANNER FEST B=30, FORM:BVERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Tiefspanner
fest
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken vergütet und brüniert
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
- Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
99,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tiefspanner
Form
B
Ausführung 1
fest
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
30
D=Durchmesser
6
G=Gewinde
M10
H=Höhe
19
L=Länge
40
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
50
B1
11
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
H1
32
H2
7
H3
2
J
4
L1
26
L2
12
Spannkraft
N
8500
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.