{"product":{"productId":"agid.3134","price":107.44,"name":"TIEFSPANNER FEST B=35, FORM:AVERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Tiefspanner
fest
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken vergütet und brüniert
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
- Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
107,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tiefspanner
Form
A
Ausführung 1
fest
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
35
D=Durchmesser
8
G=Gewinde
M12
H=Höhe
9
L=Länge
54
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
90
B1
12
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
H1
23
H2
10
H3
2,3
J
5
L1
37
L2
16
Spannkraft
N
20000
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.