Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Tiefspanner
Form
A
Ausführung 1
fest
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
40
D=Durchmesser
10
G=Gewinde
M16
H=Höhe
10
L=Länge
65
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
200
B1
14
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
H1
25
H2
10
H3
3,2
J
6
L1
45
L2
20
Spannkraft N
40000

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch