{"product":{"productId":"agid.22593","price":366,"name":"FLACHSPANNER FÜR T-NUT, BN=10, L=46,B=18, H=10,5, STAHL, KOMP:FEDERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Flachspanner
für T-Nut
Stahl
vergütet
- Niederzugeffekt
- Geringe Bauhöhe
- Schnelles Spannen
- Hohe Spannkräfte
Verkaufseinheit
366,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Ausführung 1
für T-Nut
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Federstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
B=Breite
18
BN=Nutbreite
10
H=Höhe
10,5
L=Länge
46
Anziehdrehmoment Nm
9
B1
20
F
kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl.
Spannelement und Anschlag Federstahl.
Spannelement und Anschlag Federstahl.
Ausführung
Grundkörper vergütet.
Bestellhinweis
Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag.
Hinweis
Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage.
Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht.
Hub des Exzenters: 1,2 mm.
Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht.
Hub des Exzenters: 1,2 mm.
Anwendung
Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Exzenterschraube
2) Spannelement
3) Anschlag
4) Grundkörper
2) Spannelement
3) Anschlag
4) Grundkörper
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.