{"product":{"productId":"agid.20102","price":25.68,"name":"FLACHSPANNER FEST 15X7, D1=4, L1=12,FORM:A SCHMAL, STAHL"},"currency":"EUR"}
Flachspanner
fest
Stahl
gehärtet und brüniert
- Ideal für das Spannen von niedrigen Werkstücken
- Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut
- Speziell für kleine Bauteile
Verkaufseinheit
25,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachspanner
Form
A
Ausführung 1
fest
Ausführung 2
schmal
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
B=Breite
15
D1=Bolzendurchmesser
4
G=Gewinde
M4
H=Höhe
7
L1=Bohrungsabstand von Kante
12
L=Länge
23
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
2,7
B1
5
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D2
4
H1
3
H2
5
J
2
L2
8
Spannkraft
max. kN
2
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Zeichnungshinweis
Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.