Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachspanner
Form
B
Ausführung 1
fest
Ausführung 2
breit
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
B=Breite
19
D1=Bolzendurchmesser
5
G=Gewinde
M5
H=Höhe
9
L1=Bohrungsabstand von Kante
11
L=Länge
25
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
5,4
B1
7
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D2
5
H2
6
J
2,5
L2
10
Spannkraft max. kN
3,5
T
7

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Zeichnungshinweis
Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch