Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Niederzugspanner
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Länge
60
B=Breite
70
C=Höhe
60
F= Spannkraft N
38000
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
90
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
30
E
10
F
50
G
15
H
8
J
20
K
31
L
13
M
48
N
91
O
10
P
M12 x 50
R
M5x15

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Arm, Spannklaue vergütet und brüniert.
Zubehör
07115-10 Grippers, viereckig mit Senkbohrung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch