{"product":{"productId":"agid.3140","price":399,"name":"NIEDERZUGSPANNER A=80 B=90 C=80VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT,KOMP:WERKZEUGSTAHL"},"currency":"EUR"}
Niederzugspanner
Vergütungsstahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Spannbacken gehärtet
- Gewindestifte verhindern ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang
Verkaufseinheit
399,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugspanner
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Länge
80
B=Breite
90
C=Höhe
80
F=
Spannkraft
N
46000
Anwendung
Rohteile
Anziehdrehmoment Nm
130
Befestigungsart
Langloch
Betätigung
Schraube
D
40
E
15
F
65
G
20
H
10,2
J
25
K
39
L
17
M
64
N
115
O
10
P
M16 x 60
R
M6x20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Arm, Spannklaue vergütet und brüniert.
Arm, Spannklaue vergütet und brüniert.
Zubehör
07115-10 Grippers, viereckig mit Senkbohrung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.