{"product":{"productId":"agid.3146","price":175.55,"name":"NIEDERHALTER MIT EXZENTERHEBEL M=18H=42 A=45 VERGÜTUNGSSTAHL, SCHWENKBAR"},"currency":"EUR"}
Niederhalter
mit Exzenterhebel
Vergütungsstahl
- Manuelles Einschwenken und Spannen
- Handbetätigung
- Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken
- Für beengte Platzverhältnisse
Verkaufseinheit
175,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederhalter
Ausführung 1
mit Exzenterhebel
Ausführung 2
schwenkbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
45
F=
Spannkraft
N
700
H=Breite
42
M=Länge
18
Anwendung
Roh- und bearbeitete Teile
B
10
Befestigungsart
Bohrung
Betätigung
Hebel
C
25,5
D
25
E
16
F
50
G
89
Handkraft
FH
N
100*
I
1
J
32
K
26
L
22
N
20
O
1,5
P
11
Q
5,5
R
8
S
24
T
M6
X
max.
40,5
X
min.
31,5
Y
max.
43,5
Y
min.
34,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.