{"product":{"productId":"agid.3149","price":269.19,"name":"AUFSITZSPANNER, FORM:CM.EXZEN.SPANNHEBEL + GEW., H4=73-93,STAHL EINSATZGEH. BRÜN. GESCHL."},"currency":"EUR"}
Aufsitzspanner
Stahl
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
- Schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter
- Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze
- Kompakte Ausführung
Verkaufseinheit
269,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufsitzspanner
Form
C
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
H4=Höhe
73-93
Form-Typ
mit Exzenterspannhebel und Gewinde
H3
15
Spannhöhe max. H1
70
Spannhöhe min. H2
50
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern 04378 vergrößert und, bei 04620-12 bis 04620-14 sowie bei 04620-22 bis 04620-24, durch Pendelauflagen 02000 verringert werden.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
- schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter.
- leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze.
- kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
- einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.
Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:
1) in einer T-Nut.
2) mit dem Gewindestift M12 direkt in der Platte, z.B. einer Vorrichtung.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
- schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter.
- leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze.
- kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
- einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.
Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:
1) in einer T-Nut.
2) mit dem Gewindestift M12 direkt in der Platte, z.B. einer Vorrichtung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.