Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kompakt-Spanner
Größe
1
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Einsatzstahl
B=Breite
32
H=Höhe
43
L=Länge
53
B1
11
D
M6
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
Spannkraft kN
5

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium, Spannhebel Einsatzstahl. Spannschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung
Gehäuse blank, Spannhebel geschliffen und brüniert.
Hinweis
Der Spannarm des Kompakt-Spanners ist voll zurückziehbar. Technische Vorteile des Kompakt-Spanners: - Ungehinderter Werkstückwechsel - Stufenloser Verstellbereich - Hohe selbsthemmende Spannkraft - Variabler Höhenaufbau (Höhenböcke siehe 04626) - Hohe Spannkraft ohne großen Kraftaufwand - Spanner auch als Anschlag geeignet
Auf Anfrage
Längerer Spannarm (L1).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch