{"product":{"productId":"agid.32773","price":283.02,"name":"KRAFTSPANNER EINFACH, LANGE AUSFÜHRUNG,M16, L=135, B=54, H=36, VERGÜTUNGSSTAHLSCHWARZ VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Kraftspanner
lange Ausführung
Vergütungsstahl
schwarz
verzinkt
- Schnelles und flexibles Spannen
- Sehr hohe Spannkräfte
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar
- Niedrige Bauhöhe
Verkaufseinheit
283,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kraftspanner
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
einfach
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
54
D3=Gewinde
M8
D=Gewinde
M16
H=Höhe
36
L3=Länge
115
L=Länge/Breite
135
A
max.
114
A
min.
16
Anziehdrehmoment
M1
Nm
100
Anziehdrehmoment
M2
Nm
150
B1
18
D1
17
D2
M16
H1
85
H2
6-68
L1
16
L2
28
Nutbreite
18
SW
8
Spannkraft
kN
30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Hinweis
Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste.
Der Kraftspanner kann mit der Erhöhung zusätzlich in die Höhe aufgebaut werden. Für Kraftspanner mit 44 kN und 60 kN ist keine Erhöhung vorhanden.
Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten.
Der Kraftspanner kann mit der Erhöhung zusätzlich in die Höhe aufgebaut werden. Für Kraftspanner mit 44 kN und 60 kN ist keine Erhöhung vorhanden.
Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22-60 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 12–28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 12–28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 30–49 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör
Erhöhung 04630.
Druckstücke Edelstahl 04631.
Druckstücke Kunststoff 04631-01.
Druckstücke Edelstahl 04631.
Druckstücke Kunststoff 04631-01.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.