Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kraftspanner
Ausführung 1
lange Ausführung
Ausführung 2
einfach
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
60
D3=Gewinde
M8
D=Gewinde
M16
H=Höhe
42
L3=Länge
131
L=Länge/Breite
155
A max.
134
A min.
16
Anziehdrehmoment M1 Nm
220
Anziehdrehmoment M2 Nm
150
B1
20
D1
17
D2
M20
H1
105
H2
5-80
L1
16
L2
32
Nutbreite
18
SW
10
Spannkraft kN
43

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Hinweis
Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste.
Der Kraftspanner kann mit der Erhöhung zusätzlich in die Höhe aufgebaut werden. Für Kraftspanner mit 44 kN und 60 kN ist keine Erhöhung vorhanden.

Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22-60 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 12–28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 30–49 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör
Erhöhung 04630.
Druckstücke Edelstahl 04631.
Druckstücke Kunststoff 04631-01.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch