Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Erhöhung
Ausführung 1
für Kraftspanner
Ausführung 2
lange Ausführung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
45
D=Gewinde
M12
H=Höhe
60
L=Länge/Breite
135
D1
M8
L1
12
L2
127
Nutbreite
14
Spannkraft kN
30

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Anwendung
Die Erhöhung für Kraftspanner wird auf dem Maschinentisch positioniert und befestigt. Danach wird der Kraftspanner mit der Erhöhung verschraubt. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
- Weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erzielt werden.
- Stufenloser Übergang der Spannhöhen.
- Einfache Montage der Elemente.
- Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch