{"product":{"productId":"agid.20132","price":158.56,"name":"ERHÖHUNG KURZE AUSFÜHRUNG, FÜRKRAFTSPANNER, M16, H=70, L=110, B=47,5,VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Erhöhung
für Kraftspanner
Vergütungsstahl
schwarz
verzinkt
- Weitere Spannhöhen möglich
- Stufenloser Übergang der Spannhöhen
Verkaufseinheit
158,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Erhöhung
Ausführung 1
für Kraftspanner
Ausführung 2
kurze Ausführung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Länge/Breite
47,5
D=Gewinde
M16
H=Höhe
70
L=Länge/Breite
110
D1
M8
L1
16
L2
100
Nutbreite
18
Spannkraft
kN
40
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Anwendung
Die Erhöhung für Kraftspanner wird auf dem Maschinentisch positioniert und befestigt. Danach wird der Kraftspanner mit der Erhöhung verschraubt. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
- Weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erzielt werden.
- Stufenloser Übergang der Spannhöhen.
- Einfache Montage der Elemente.
- Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.
- Stufenloser Übergang der Spannhöhen.
- Einfache Montage der Elemente.
- Verwendung in T-Nuten 12 – 28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.