Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckstück
Form
B
Ausführung 1
für Kraftspanner
Material Grundkörper
Edelstahl
B=Breite
25
H=Höhe
19,5
L=Länge
18
B1
19
Form-Typ
geriffelt

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Kraftspanner können mit geriffelten Druckstücken umgebaut werden.
Zubehör
Kraftspanner 04629.
Kraftspanner 3-stufig 04629-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch