{"product":{"productId":"agid.32798","price":6.76,"name":"DRUCKSTÜCK FÜR KRAFTSPANNER, FORM:BGERIFFELT 20X30X24, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Druckstück
für Kraftspanner
Edelstahl
- Spannaufsatz für Kraftspanner
- Zwei verschiedene Ausführungen
- Geriffelte und glatte Spannflächen
- Für Rohteilspannung oder vorgearbeitete Werkstücke
Verkaufseinheit
6,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckstück
Form
B
Ausführung 1
für Kraftspanner
Material
Grundkörper
Edelstahl
B=Breite
30
H=Höhe
24
L=Länge
20
B1
21
Form-Typ
geriffelt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Kraftspanner können mit geriffelten Druckstücken umgebaut werden.
Zubehör
Kraftspanner 04629.
Kraftspanner 3-stufig 04629-10.
Kraftspanner 3-stufig 04629-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.