Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Aluminium
D=Gewinde
M16
Anzieh- drehmoment max. Nm
25
B
18
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
SW1
13
Spannkraft max. kN
60
T max.
24
T min.
16
max. statische Belastung kN
120

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Vergütungsstahl, Deckel Aluminium.
Ausführung
carbonitriert.
Hinweis
Das wesentliche Merkmal der mechanischen Spannmutter ist ein integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmomentes. Nach dem manuellen Zustellen der Spannmutter bis zum Spannteil wird das Antriebsritzel des Planetengetriebes durch rechtsdrehen des Bediensechskants „SW1“ betätigt. Die Spannmutter ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Die Spannmutter kann für vielfältige Spannaufgaben im gesamten Maschinenbau, insbesondere zur Werkzeugklemmung in Pressen und Stanzen eingesetzt werden. Passende Schrauben für T-Nuten siehe 07040. Die Spannmuttern werden ohne Schrauben für T-Nuten geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Rastmechanik
2) Schrauben für T-Nuten bis M24, min. Festigkeitsklasse 10.9
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch