{"product":{"productId":"agid.3158","price":426.32,"name":"SPANNMUTTER D=M20 VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spannmutter
Vergütungsstahl
- Integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmoments
- In jeder Spannstellung selbsthemmend
- Hohe Spannkräfte
Verkaufseinheit
426,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannmutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Aluminium
D=Gewinde
M20
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
30
B
22
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
SW1
13
Spannkraft
max. kN
60
T
max.
24
T
min.
16
max. statische
Belastung
kN
120
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Vergütungsstahl, Deckel Aluminium.
Ausführung
carbonitriert.
Hinweis
Das wesentliche Merkmal der mechanischen Spannmutter ist ein integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmomentes. Nach dem manuellen Zustellen der Spannmutter bis zum Spannteil wird das Antriebsritzel des Planetengetriebes durch rechtsdrehen des Bediensechskants „SW1“ betätigt. Die Spannmutter ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Die Spannmutter kann für vielfältige Spannaufgaben im gesamten Maschinenbau, insbesondere zur Werkzeugklemmung in Pressen und Stanzen eingesetzt werden. Passende Schrauben für T-Nuten siehe 07040. Die Spannmuttern werden ohne Schrauben für T-Nuten geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Rastmechanik
2) Schrauben für T-Nuten bis M24, min. Festigkeitsklasse 10.9
2) Schrauben für T-Nuten bis M24, min. Festigkeitsklasse 10.9
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.